Naoljevalnik LOE-1/4-D-MINI-NPT
173821
GTIN 4052568314910
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/4 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2300 l/min
Delovni tlak
16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
3 l/min