Naoljevalnik LOE-3/4-D-MIDI-NPT
173825
GTIN 4052568314958
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
3/4 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
6300 l/min
Delovni tlak
16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
8 l/min