Naoljevalnik LOE-1-D-MAXI-NPT
173827
GTIN 4052568314972
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
9000 l/min
Delovni tlak
16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
10 l/min