Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Priprava stisnjenega zraka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Enota za pripravo zraka FRC-1/4-D-7-MINI-NPT

173842

GTIN 4052568315122

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/4 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1300 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm