Enota za pripravo zraka FRC-1/2-D-MIDI-NPT
173860
GTIN 4052568315306
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/2 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2600 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm