Enota za pripravo zraka FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT
173882
GTIN 4052568315528
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
3/4 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
8500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm