Enota za pripravo zraka FRC-1-D-MAXI-A-NPT
173885
GTIN 4052568315559
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
8500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm