Dušilni ventil GRLO-M3-QS-3

175042

GTIN 4052568037666

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Dušilna funkcija
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
41 l/min
Pnevmatični priključek 1
M3
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Element za nastavljanje
Vijak z zarezo