Dušilni ventil GRLO-M5-QS-4-LF-C

175057

GTIN 4052568037758

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Dušilna funkcija
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
40 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Element za nastavljanje
Vijak z zarezo