Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Mejno stikalo, T-utor

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Mejno stikalo SME-8-K5-LED-24

175404

GTIN 4052568075040

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
12 V - 30 V
Funkcija preklopnega elementa
Zapirnik
Preklopni izhod
z bipolarnimi kontakti