Standardni valj DSBC-125- -PPVA-N3
1755348
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh