Magnetni ventil CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8
176067
GTIN 4052568143756
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno