Standardni valj DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R

1773762

GTIN 4052568246754

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
400 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh