Standardni valj DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R
1774263
GTIN 4052568246921
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh