Standardni valj DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R

1774269

GTIN 4052568246983

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
400 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh