Standardni valj DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R

1774270

GTIN 4052568246990

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh