Standardni valj DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R

1775266

GTIN 4052568247089

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
250 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh