Standardni valj DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R

1776053

GTIN 4052568247225

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
400 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh