Standardni valj DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R
1776054
GTIN 4052568247232
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh