Vtično-navojni priključek CQ-1/2-15
177684
GTIN 4052568038335
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2
za cev/gibko cev z zunanjim Ø 15 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
12 mm