Vtično-navojni priključek CQ-3/4-22

177686

GTIN 4052568038359

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/4
Pnevmatični priključek 2
za cev/gibko cev z zunanjim Ø 22 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
17 mm