T-vtična vez CQT-22

177690

GTIN 4052568038397

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø cevi 22 mm
Pnevmatični priključek 2
za cev/gibko cev z zunanjim Ø 22 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
19.2 mm