L vtična vez CQL-12

177691

GTIN 4052568038403

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø cevi/gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi/gibke cevi 12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
8.65 mm