L vtična vez CQL-22
177694
GTIN 4052568038434
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø cevi 22 mm
Pnevmatični priključek 2
za cev/gibko cev z zunanjim Ø 22 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
19.2 mm