Vtični priključek CQ-15H-12

177701

GTIN 4052568038502

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka CQ-15
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi/gibke cevi 12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
9.15 mm