Vtični priključek CQ-22H-15

177703

GTIN 4052568038526

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka CQ-22
Pnevmatični priključek 2
za cev/gibko cev z zunanjim Ø 15 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
12.15 mm