Vtično-navojni priključek CQ-3/4-22H
177711
GTIN 4052568038601
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/4
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka CQ-22
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
17 mm