Vtična tulka CQH-15-QS-12

177721

GTIN 4052568038663

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka CQ-15
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka QS-12
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
8 mm