Vtična tulka CQH-18-QS-16

177722

GTIN 4052568038670

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka CQ-18
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka QS-16
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
11 mm