Vtična tulka CQH-22-QS-16
177723
GTIN 4052568038687
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka CQ-22
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka QS-16
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 70 °C
Nazivni premer
11 mm