Cev iz umetne mase PQ-PA-12X1,5X3000
177728
GTIN 4052568038694
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
9 mm
Material gibke cevi
PA
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 75 °C