Cev iz umetne mase PQ-PA-15X1,5X3000

177729

GTIN 4052568038700

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
15 mm
Notranji Ø
12 mm
Material gibke cevi
PA
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 75 °C