Cev iz umetne mase PQ-PA-22X2X3000
177731
GTIN 4052568075644
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
22 mm
Notranji Ø
18 mm
Material gibke cevi
PA
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-25 °C - 75 °C