Cev PQ-AL-12X1X3000
177732
GTIN 4052568038717
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
10 mm
Material gibke cevi
gnetna aluminijeva zlitina
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 75 °C