Cev PQ-AL-18X1X3000

177734

GTIN 4052568038731

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
18 mm
Notranji Ø
16 mm
Material gibke cevi
gnetna aluminijeva zlitina
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 75 °C