Cev PQ-AL-22X1X3000
177735
GTIN 4052568075651
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
22 mm
Notranji Ø
20 mm
Material gibke cevi
gnetna aluminijeva zlitina
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 75 °C