Standardni valj DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R
1778430
GTIN 4052568247256
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
40 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh