Standardni valj DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R

1778845

GTIN 4052568247478

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
500 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja