Standardni valj DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R

1779442

GTIN 4052568247591

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
500 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja