Standardni valj DSBF-C-50-200-PPSA-N3-R
1780290
GTIN 4052568247676
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
200 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja