Standardni valj DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R

1780910

GTIN 4052568247775

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
125 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja