Standardni valj DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R

1781072

GTIN 4052568247973

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
500 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja