Standardni valj DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R
1782256
GTIN 4052568248017
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
80 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh