Standardni valj DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R
1782827
GTIN 4052568248147
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
100 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja