Standardni valj DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R

1782828

GTIN 4052568248154

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
125 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja