Merilnik poti MME-MTS-1250-TLF-AIF
178302
GTIN 4052568144067
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod
1250 mm
Merilno načelo merilnika poti
digitalni
Izhodni signal
CAN-protokol, tip SPC-AIF
Ločljivost premikov
0.01 mm
Električni priključek
6-polni - Vtič - po DIN 45322 - okrogla oblika