Standardni valj DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R

1792955

GTIN 4052568248369

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja