Standardni valj DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R
1792957
GTIN 4052568248383
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
100 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja