Enota za pripravo zraka LFR-3/4-D-MAXI-KB-A
185730
GTIN 4052568144913
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
8400 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm