Enota za pripravo zraka LFR-1/8-D-MINI-KC-A
185732
GTIN 4052568144937
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
750 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm